Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.062 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.909 ฿ |
| 40000 + | 2.765 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.63 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 16.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.189 in |
| ความสูงหัว | 4.8 mm |
| ขนาดเกลียว | M8 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.051 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 1.3 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.378 in |
| ความยาวเกลียว | 35.0 mm |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Pan Head |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| สี | ธรรมชาติ |
| รายละเอียด | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |