Menu Search

Reny หัวกากบาท Pan Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M1.6; ความยาวเกลียว 2.5 mm | 0.098 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 2.3 mm | 0.091 in

สกรูจมเคาน์เตอร์หัวแบนขนาดเล็ก พร้อมไดรฟ์ไขว้ ผลิตจากพลาสติกเกรด UL
รหัสรายการ:

1439975

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 29.033 ฿
1000 - 3999 27.581 ฿
4000 + 26.202 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

2,903.30 ฿

100 x 29.033 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 2.3 mm
ความสูงหัว 0.5 mm
ขนาดเกลียว M1.6
ความยาวเกลียว 2.5 mm
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Pan Head
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
วัสดุ Reny
สี ธรรมชาติ
รายละเอียด UL94 HB
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา