Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 63.898 ฿ |
| 1000 - 3999 | 60.701 ฿ |
| 4000 + | 57.667 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.071 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 1.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.02 in |
| ความสูงหัว | 0.5 mm |
| ขนาดเกลียว | M1.2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.059 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 1.5 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.059 in |
| ความยาวเกลียว | 1.5 mm |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Pan Head |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวกากบาท |
| วัสดุ | PEEK |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| รายละเอียด | UL94 V-0 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |