| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 63.898 ฿ |
| 1000 - 3999 | 60.701 ฿ |
| 4000 + | 57.667 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 2.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.079 in |
| ความสูงหัว | 0.02 in |
| ความสูงหัว | 0.5 mm |
| ขนาดเกลียว | M1.4 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 2.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.098 in |
| ความยาวเกลียว | 0.098 in |
| ความยาวเกลียว | 2.5 mm |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Pan Head |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวกากบาท |
| วัสดุ | PEEK |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| รายละเอียด | UL94 V-0 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ