1440207
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.217 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.079 in |
| ความสูงหัว | 2.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M3 |
| ความยาวเกลียว | 25.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.984 in |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Pan Head |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวกากบาท |
| วัสดุ | Reny |
| สี | สีดำ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ