Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 147.80 ฿ |
| 250 - 999 | 140.408 ฿ |
| 1000 + | 133.388 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.276 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 7.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.102 in |
| ความสูงหัว | 2.6 mm |
| ขนาดเกลียว | M4 |
| ความยาวเกลียว | 0.472 in |
| ความยาวเกลียว | 12.0 mm |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Pan Head |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวกากบาท |
| วัสดุ | PEEK |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| รายละเอียด | UL94 V-0 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |