Menu Search

PEEK หัวกากบาท Pan Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

สกรูหัวแบนแบบไขว้ทำจาก PEEK สีน้ำตาลอ่อน ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ทำได้ยากเนื่องจาก PEEK มีความทนทานต่อความร้อนและสารเคมีที่ดีเยี่ยม รวมทั้งมีความแข็งแรงเชิงกลและความแข็งสูง เกรด UL94 V-0
รหัสรายการ:

180041670409

26585 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 94.022 ฿
250 - 999 89.321 ฿
1000 + 84.848 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

2,350.55 ฿

25 x 94.022 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm
ความสูงหัว 2.6 mm
ขนาดเกลียว M4
ความยาวเกลียว 16.0 mm
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Pan Head
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
วัสดุ PEEK
สี สีน้ำตาลอ่อน
รายละเอียด UL94 V-0
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา