Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 204.655 ฿ |
| 100 - 399 | 194.414 ฿ |
| 400 + | 184.698 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.413 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.5 mm |
| ความสูงหัว | 3.9 mm |
| ความสูงหัว | 0.154 in |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| ความยาวเกลียว | 16.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.63 in |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Pan Head |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวกากบาท |
| วัสดุ | PEEK |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| รายละเอียด | UL94 V-0 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |