| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.00 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.898 ฿ |
| 40000 + | 1.805 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.15 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 3.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.051 in |
| ความสูงหัว | 1.3 mm |
| ขนาดเกลียว | M2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.016 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.4 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.236 in |
| ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Pan Head |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| สี | ธรรมชาติ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ