Menu Search

ไนลอน 6/6 หัวกากบาท Pan Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.6 mm | 0.22 in

This crossed pan head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and can be used in a wide range of industries and applications. Parts refer to N FE 25-121 for guidance purpose only.
รหัสรายการ:

50M030050P008

262000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.83 ฿
10000 - 39999 2.691 ฿
40000 + 2.557 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,830.00 ฿

1000 x 2.83 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.6 mm
ความสูงหัว 2.4 mm
ขนาดเกลียว M3
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง 0.5 mm
ความยาวเกลียว 8.0 mm
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Pan Head
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
วัสดุ ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา