Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 9.178 ฿ |
| 1000 - 9999 | 5.243 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.983 ฿ |
| 40000 + | 4.733 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.224 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.7 mm |
| ความสูงหัว | 0.098 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ขนาดเกลียว | M3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.02 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.5 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.315 in |
| ความยาวเกลียว | 8.0 mm |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Ultra Low Head |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวกากบาท |
| วัสดุ | PA |
| จบ | ไม่ตกแต่ง |
| สี | ธรรมชาติ |
| รายละเอียด | UL94 V-2 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |