Menu Search

ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 3.5 mm | 0.138 in

สกรูหัวกลมแบบเจาะรู ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ หัวทรงโดมให้ผิวสัมผัสที่ดูเรียบร้อยในการใช้งานที่ต้องการผิวสัมผัสที่สวยงาม
รหัสรายการ:

0130170000VR

10950 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.415 ฿
10000 - 39999 1.341 ฿
40000 + 1.281 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,415.00 ฿

1000 x 1.415 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm
ความสูงหัว 3.5 mm
ขนาดเกลียว M4
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง 0.7 mm
ความยาวเกลียว 8.0 mm
ความลึกของช่อง 1.3 mm
ความกว้างของช่อง 1.0 mm
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Round Head
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา