| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.392 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.322 ฿ |
| 40000 + | 1.257 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.276 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 7.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.138 in |
| ความสูงหัว | 3.5 mm |
| ขนาดเกลียว | M4 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.028 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.7 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.394 in |
| ความยาวเกลียว | 10.0 mm |
| ความลึกของช่อง | 0.051 in |
| ความลึกของช่อง | 1.3 mm |
| ความกว้างของช่อง | 0.039 in |
| ความกว้างของช่อง | 1.0 mm |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Round Head |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ