Menu Search

Hexagonal Spacers M3 15.0 6.0 Beige PEEK

Male-Female Hexagonal Spacer allows for flexible component stacking or coupling that ensures precise assembly alignment and spacing. Exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability. Performs at temperatures of up to 260°C. Made from PEEK.
รหัสรายการ:

20834098

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 96.189 ฿
100 + 91.38 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

1,923.78 ฿

20 x 96.189 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M3
l1 15.0
l2 6.0
l3 7.5
l4 1.0
A/F 5.5
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา