Menu Search

Hexagonal Spacers M6 20.0 12.0 Beige PEEK

Male-Female Hexagonal Spacer allows for flexible component stacking or coupling that ensures precise assembly alignment and spacing. Exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability. Performs at temperatures of up to 260°C. Made from PEEK.
รหัสรายการ:

20834388

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 168.078 ฿
100 + 159.674 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

3,361.56 ฿

20 x 168.078 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M6
l1 20.0
l2 12.0
l3 12.0
l4 2.0
A/F 10.0
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา