Menu Search

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 11.0 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีน้ำเงิน

รหัสรายการ:

35-UMFP-4-10

483110 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 5.5815 ฿
2500 - 9999 5.3048 ฿
10000 + 5.0416 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,395.38 ฿

250 x 5.5815 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี สีน้ำเงิน
ความสูงของตัวยึด 11.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด 16.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา