Menu Search

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 19.5 mm ; 300 °C | 572 °F ; สีแดง

รหัสรายการ:

35-UMFP-8-16

3499 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 11.4306 ฿
1000 - 3999 10.8595 ฿
4000 + 10.3152 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,143.06 ฿

100 x 11.4306 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี สีแดง
ความสูงของตัวยึด 19.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด 8.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด 16.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา