Menu Search

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; ; ธรรมชาติ

รหัสรายการ:

461468

304042 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 7.549 ฿
5000 - 19999 7.174 ฿
20000 + 6.816 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,774.50 ฿

500 x 7.549 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี ธรรมชาติ
ความสูงของตัวยึด 25.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด 10.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด 12.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา