Menu Search

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

รหัสรายการ:

461482

1646139 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 6.3444 ฿
5000 - 19999 6.0276 ฿
20000 + 5.7287 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,172.20 ฿

500 x 6.3444 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม EPDM
สี สีดำ
ความสูงของตัวยึด 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด 10.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด 12.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา