Menu Search

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีน้ำเงิน

รหัสรายการ:

499021

45258 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 23.1691 ฿
2000 - 7999 22.0135 ฿
8000 + 20.9115 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

4,633.82 ฿

200 x 23.1691 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี สีน้ำเงิน
ความสูงของตัวยึด 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด 20.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด 22.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา