SFP13201547A
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 100 - 999 | 91.2754 ฿ | 
| 1000 - 3999 | 86.7112 ฿ | 
| 4000 + | 82.3745 ฿ | 
| วัสดุเต็ม | ซิลิโคน | 
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ | 
| ความสูงของตัวยึด | 1.000 in | 
| ความสูงของตัวยึด | 25.4 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 1.320 in | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 33.5 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 1.547 in | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 39.3 mm | 
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ