SFP13201547B
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 78.8275 ฿ |
| 1000 - 3999 | 74.888 ฿ |
| 4000 + | 71.1402 ฿ |
| วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| ความสูงของตัวยึด | 25.4 mm |
| ความสูงของตัวยึด | 1.000 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 1.320 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 33.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 1.547 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 39.3 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ