Menu Search

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 315.6 °C | 600 °F ; ธรรมชาติ

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนทำจาก EPDM ปกป้องรู 39.3 มม. | 1.547 นิ้ว - 45.1 มม. | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.774 โดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบในอุณหภูมิสูงถึง 315.6 °C | 600 °F
รหัสรายการ:

SFP15471774A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 122.8055 ฿
500 - 1999 116.6664 ฿
2000 + 110.8306 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

6,140.28 ฿

50 x 122.8055 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี ธรรมชาติ
ความสูงของตัวยึด 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด 39.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด 45.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา