| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 97.4993 ฿ |
| 500 - 1999 | 92.6228 ฿ |
| 2000 + | 87.9917 ฿ |
| วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| ความสูงของตัวยึด | 25.4 mm |
| ความสูงของตัวยึด | 1.000 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 39.3 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 1.547 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 45.1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 1.774 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ