Menu Search

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนทำจาก EPDM ปกป้องรู 45.1 มม. | 1.774 นิ้ว - 50.8 มม. | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.000 โดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบในอุณหภูมิสูงถึง 218.3 °C | 425 °F
รหัสรายการ:

SFP17742000B

18 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 118.4287 ฿
500 - 1999 112.5082 ฿
2000 + 106.8821 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

5,921.44 ฿

50 x 118.4287 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
สี สีดำ
ความสูงของตัวยึด 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด 45.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด 50.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา