| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 200 - 1999 | 37.3748 ฿ | 
| 2000 - 7999 | 35.5054 ฿ | 
| 8000 + | 33.7297 ฿ | 
| วัสดุเต็ม | ซิลิโคน | 
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ | 
| ความสูงของตัวยึด | 1.000 in | 
| ความสูงของตัวยึด | 25.4 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 0.641 in | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 16.3 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 0.868 in | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 22 mm | 
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ