Menu Search

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; สีดำ

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนทำจาก EPDM ปกป้องรู 16.3 มม. | 0.641 นิ้ว - 22 มม. | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.868 โดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบในอุณหภูมิสูงถึง 218.3 °C | 425 °F
รหัสรายการ:

SFP641868B

200 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 30.986 ฿
2000 - 7999 29.437 ฿
8000 + 27.966 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

6,197.20 ฿

200 x 30.986 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
สี สีดำ
ความสูงของตัวยึด 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด 16.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด 22 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา