| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 45.0399 ฿ |
| 1000 - 3999 | 42.7867 ฿ |
| 4000 + | 40.6496 ฿ |
| วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| ความสูงของตัวยึด | 1.000 in |
| ความสูงของตัวยึด | 25.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 22 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 0.868 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 27.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 1.094 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ