Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.2 mm | 0.402 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

This pull tab is made of black EPDM and can withstand operating temperature up to 180 C. Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
รหัสรายการ:

20019143

34000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2999 5.6439 ฿
3000 - 5999 5.3628 ฿
6000 + 5.0996 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,410.98 ฿

250 x 5.6439 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีดำ
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 10.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 10.2 mm
ความสูงของตัวยึด 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง 4.0 mm
ความยาวแถบดึง 25.4 mm

สินค้า 20019143 แทนที่:

จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.2 mm | 0.402 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM
รหัสรายการ: 461651

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา