Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 7.9 mm | 0.311 in ; ความยาวแถบดึง - 31.8 mm | 1.252 in ; ซิลิโคน

แถบดึงทนอุณหภูมิสูงนี้ทำจากซิลิโคนสีธรรมชาติและสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 250 C เหมาะสำหรับการปิดคลุมรูทะลุที่มีเกลียวและรูธรรมดาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7.9 มม. แถบดึงช่วยให้ดึงจากรูที่แน่นได้ง่าย
รหัสรายการ:

461602

57456 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 6.0856 ฿
5000 - 19999 5.7867 ฿
20000 + 5.4922 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,042.80 ฿

500 x 6.0856 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
หน้าแปลน ไม่
รูปแบบการยึด กดยึด
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 7.9 mm
ความสูงของตัวยึด 31.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง 3.9 mm
ความยาวแถบดึง 31.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา