Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวแถบดึง - 24.3 mm | 0.957 in ; ซิลิโคน

แถบดึงทนอุณหภูมิสูงนี้ทำจากซิลิโคนสีธรรมชาติและสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 250 C เหมาะสำหรับการปิดคลุมรูทะลุที่มีเกลียวและรูธรรมดาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13 มม. แถบดึงช่วยให้ดึงจากรูที่แน่นได้ง่าย
รหัสรายการ:

461612

2306 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 12.8717 ฿
2500 - 9999 12.2292 ฿
10000 + 11.6225 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

3,217.93 ฿

250 x 12.8717 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
หน้าแปลน ไม่
รูปแบบการยึด กดยึด
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.0 mm
ความสูงของตัวยึด 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง 6.5 mm
ความยาวแถบดึง 24.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา