Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.5 mm | 0.335 in ; ; EPDM

แถบดึงนี้ทำจาก EPDM สีดำและสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 180 C เหมาะสำหรับการปิดคลุมรูทะลุที่มีเกลียวและรูธรรมดาผ่าน แถบช่วยให้สามารถดึงชิ้นส่วนผ่านและยังสามารถเข้าถึงได้สำหรับการถอดออกอย่างรวดเร็ว
รหัสรายการ:

461648

191558 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 5.011 ฿
5000 - 19999 4.761 ฿
20000 + 4.529 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,505.50 ฿

500 x 5.011 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา