| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 99 | 32.824 ฿ |
| 100 - 999 | 18.755 ฿ |
| 1000 - 3999 | 17.822 ฿ |
| 4000 + | 16.927 ฿ |
| Flanged | ไม่ |
|---|---|
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 16.3 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.642 in |
| ความสูงของตัวยึด | 25.4 mm |
| ความสูงของตัวยึด | 1 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง | 0.374 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง | 9.5 mm |
| ความยาวแถบดึง | 1 in |
| ความยาวแถบดึง | 25.4 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ