Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 1.7 mm | 0.067 in ; ความยาวแถบดึง - 15.5 mm | 0.61 in ; ซิลิโคน

แถบดึงทนอุณหภูมิสูงนี้ทำจากซิลิโคนสีธรรมชาติและสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 250 C เหมาะสำหรับการปิดคลุมรูทะลุที่มีเกลียวและรูธรรมดาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.7 มม. แถบดึงช่วยให้ดึงจากรูที่แน่นได้ง่าย
รหัสรายการ:

461923

2065 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 0.6023 ฿
10000 - 39999 0.5711 ฿
40000 + 0.5399 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

602.30 ฿

1000 x 0.6023 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
หน้าแปลน ไม่
รูปแบบการยึด กดยึด
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 1.7 mm
ความสูงของตัวยึด 15.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง 1.2 mm
ความยาวแถบดึง 15.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา