Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.7 mm | 0.224 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

รหัสรายการ:

499733

64788 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 3.021 ฿
5000 - 19999 2.868 ฿
20000 + 2.733 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,510.50 ฿

500 x 3.021 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีชมพู
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 5.7 mm
ความสูงของตัวยึด 25.4 mm
ความยาวแถบดึง 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา