Menu Search

ท่อปิดซ่อนแบบดาว

มีในสต็อก

ท่อแบบดาวเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่เหมาะสำหรับสตัดและเดือยขนาดยาว ซึ่งฝาครอบมีขนาดสั้นเกินไป ทรงรูปดาวช่วยให้ชิ้นส่วนมีความยืดหยุ่นและเข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นได้อย่างง่ายดาย

ท่อมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถใส่ได้พอดีกับผลิตภัณฑ์หลายแบบ เหมาะกับสตั๊ดเกลียว ท่อแบบไม่มีเกลียว หรือรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอ ทนความร้อนได้ดี

  • วัสดุ: ซิลิโคน
  • อุณหภูมิสูงสุด: 315 องศาเซลเซียส (600 องศาฟาเรนไฮต์)
  • สี: ฟ้า เขียว แดง ขาว และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
5,661.37 ฿ - 6,272.981 ฿ 1 มีในสต็อก
สีขาว
6,657.346 ฿ - 7,376.556 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
7,889.213 ฿ - 8,741.514 ฿ 1008 มีในสต็อก
สีเขียว
14.0 mm
4,578.022 ฿ - 5,072.597 ฿ 57 มีในสต็อก
สีเหลือง
3,590.769 ฿ - 3,978.702 ฿ 396 มีในสต็อก
สีแดง
ปิดคลุมท่อตรง - ; สีขาว; ซิลิโคน

1255015

ช่วงราคา
6,272.981 ฿ - 5,661.37 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
ปิดคลุมท่อตรง - ; สีน้ำเงิน; ซิลิโคน

1255016

ช่วงราคา
7,376.556 ฿ - 6,657.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.0 mm | 0.551 in; สีเขียว; ซิลิโคน 25.0 m

1255017

ช่วงราคา
8,741.514 ฿ - 7,889.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m
ปิดคลุมท่อตรง - ; สีเหลือง; ซิลิโคน

1255014

ช่วงราคา
5,072.597 ฿ - 4,578.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
ปิดคลุมท่อตรง - ; ; สีแดงซิลิโคน

1255013

ช่วงราคา
3,978.702 ฿ - 3,590.769 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    ซิลิโคน