Menu Search

ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.0 mm | 0.079 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

ท่อทนอุณหภูมิสูงเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปิดคลุมสตัดและเดือยขนาดยาวซึ่งฝาครอบมีขนาดสั้นเกินไป ปิดคลุมผ่านรูได้โดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อและดึงผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางนั้น สามารถตัดท่อได้ตามความยาวที่ต้องการ การตัดให้ยาวช่วยให้ดึงแถบได้ง่าย ท่อมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้กับความผิดปกติต่างๆ สามารถใช้ซ้ำได้ และจะไม่ละลายหรือแข็งตัว การใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่ การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบไฟฟ้า การชุบ และการชุบอะโดไนซ์ จำหน่ายเป็นม้วน
รหัสรายการ:

461433

111 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 58.177 ฿
100 - 399 55.263 ฿
400 + 52.502 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

581.77 ฿

10 x 58.177 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.0 mm
ความยาวของม้วน 1.0 m
ปริมาณม้วน 10

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา