Menu Search

เทปปิดคลุม - สีเขียว ; โพลีอีสเตอร์ ; ; ; ประเภทเทป - แผ่นดิสก์

แผ่นกลมสีเขียวไม่เกิน +180°C ทำจากโพลีเอสเตอร์ กาวติดเร็วเพื่อการใช้งานที่ประหยัดเวลา ใช้ได้ในการใช้งานหลายแบบ เช่น การชุบสีฝุ่นและอโนไดซ์ เอาออกได้อย่างหมดจด ไม่ทิ้งคราบ
รหัสรายการ:

460502

5 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 4,505.868 ฿
10 - 39 4,280.575 ฿
40 + 4,066.5476 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

4,505.87 ฿

1 x 4,505.868 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเขียว
วัสดุ โพลีอีสเตอร์
ประเภทเทป แผ่นดิสก์
ปริมาณม้วน 2000
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 180 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา