Menu Search

เทปปิดคลุม - สีเหลือง ; พื้นผิวพอลิเอไมด์ ; ความกว้างโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in ; ประเภทเทป - สี่เหลี่ยม

สี่เหลี่ยมจัตุรัสปิดคลุมสีเหลืองนี้ทำจากสารตั้งต้นโพลีอิไมด์ซึ่งทนต่อสารเคมีและรอยขีดข่วนได้ดี เหมาะสำหรับงานเคลือบผงและเคลือบไฟฟ้า แผ่นรองกาวไม่ทิ้งสิ่งตกค้างเมื่อนำออก
รหัสรายการ:

499015

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 19,833.7573 ฿
10 - 39 18,842.064 ฿
40 + 17,899.9615 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

19,833.76 ฿

1 x 19,833.7573 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุ พื้นผิวพอลิเอไมด์
ประเภทเทป สี่เหลี่ยม
ความยาวโดยรวม 25.0 mm
ความกว้างโดยรวม 25.0 mm
ปริมาณม้วน 2000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา