Menu Search

ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.7 mm | 0.146 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.5 mm | 0.256 in ; สีชมพู

ออกแบบเป็นฝาปิดพร้อมแหวนเสริมเพื่อปิดคลุมพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เสียบรูได้หากกลับหัว
รหัสรายการ:

35-WC037-012

80398 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 2.6948 ฿
5000 - 19999 2.5565 ฿
20000 + 2.4316 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,347.40 ฿

500 x 2.6948 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีชมพู
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
รูปแบบการยึด กดยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง 12.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ 3.7 mm
ความสูงภายใน 25.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา