Menu Search

ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 12.5 mm | 0.492 in ; สีเหลือง

ออกแบบเป็นฝาปิดพร้อมแหวนเสริมเพื่อปิดคลุมพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เสียบรูได้หากกลับหัว
รหัสรายการ:

35-WC095-018

7 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 9.3158 ฿
2500 - 9999 8.8474 ฿
10000 + 8.4101 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

2,328.95 ฿

250 x 9.3158 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
รูปแบบการยึด กดยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง 20.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ 9.5 mm
ความสูงภายใน 38.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา