Menu Search

ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.4 mm | 0.173 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 9.8 mm | 0.386 in ; ธรรมชาติ

ออกแบบเป็นฝาปิดพร้อมแหวนเสริมเพื่อปิดคลุมพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เสียบรูได้หากกลับหัว
รหัสรายการ:

35-WC172-0500

2520 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 5.8268 ฿
5000 - 19999 5.5324 ฿
20000 + 5.2558 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,913.40 ฿

500 x 5.8268 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
รูปแบบการยึด กดยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง 12.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ 4.4 mm
ความสูงภายใน 38.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 9.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา