Menu Search

บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; สังกะสี; ธรรมชาติ

รหัสรายการ:

09711222E

9 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 183.9116 ฿
500 - 1999 174.7207 ฿
2000 + 165.9804 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

9,195.58 ฿

50 x 183.9116 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 30.0 mm
ความหนาโดยรวม 22.0 mm
ความกว้างโดยรวม 20.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 6.0 mm
ความยาวหมุด 53.0 mm
วัสดุตัวเรือน โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นโครม
วัสดุเต็ม สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสี
วิธีติดตั้ง Weld
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านขวาหรือซ้าย
วัสดุพิน สแตนเลส
ความสามารถในการถอดออก แบบถอดได้
รายละเอียด DIN-EN 1774, RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา