Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 191.268 ฿ |
| 500 - 1999 | 181.70 ฿ |
| 2000 + | 172.62 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 1.181 in |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 30.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.866 in |
| ความหนาโดยรวม | 22.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.787 in |
| ความกว้างโดยรวม | 20.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.236 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 6.0 mm |
| ความยาวหมุด | 2.087 in |
| ความยาวหมุด | 53.0 mm |
| วัสดุตัวเรือน | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| สี | สีดำ |
| จบ | พ่นสี |
| วัสดุเต็ม | สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วัสดุ | สังกะสี |
| วิธีติดตั้ง | เชื่อม |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านขวาหรือซ้าย |
| วัสดุพิน | สแตนเลส |
| ความสามารถในการถอดออก | Removable |
| รายละเอียด | DIN-EN 1774, RoHS |