Menu Search

บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ความกว้างโดยรวม - 31.0 mm | 1.22 in; สังกะสี; สีดำ

รหัสรายการ:

098122E

105 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 237.734 ฿
500 - 1999 225.846 ฿
2000 + 214.557 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

11,886.70 ฿

50 x 237.734 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 37.0 mm
ความหนาโดยรวม 27.5 mm
ความกว้างโดยรวม 31.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 6.0 mm
ความยาวหมุด 53.0 mm
วัสดุตัวเรือน โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สี สีดำ
จบ พ่นสี
วัสดุเต็ม สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสี
วิธีติดตั้ง เชื่อม
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านขวาหรือซ้าย
วัสดุพิน สแตนเลส
ความสามารถในการถอดออก Removable
รายละเอียด DIN-EN 1774, RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา