20034962
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 + | 40.146 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 1.181 in |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 30.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.669 in |
| ความหนาโดยรวม | 17.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.827 in |
| ความกว้างโดยรวม | 21.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.236 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 6.0 mm |
| ความยาวหมุด | 1.457 in |
| ความยาวหมุด | 37.0 mm |
| วัสดุตัวเรือน | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| สี | สีดำ |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุเต็ม | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วัสดุ | สังกะสีอัลลอย |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ทั่วไป |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า;สแตนเลส |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ