Menu Search

บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ความกว้างโดยรวม - 44.0 mm | 1.732 in; สังกะสีอัลลอย; สีเทา

บานพับเข้ามุมติดตั้งกับประตูและแผงปิดที่ยึดไว้ภายใน เหมาะสำหรับงานใหญ่ และเหมาะสำหรับการยึดติดทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสรายการ:

20035228

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 120.127 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

12,012.70 ฿

100 x 120.127 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 40.0 mm
ความหนาโดยรวม 42.0 mm
ความกว้างโดยรวม 44.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 6.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ทั่วไป
วัสดุพิน เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา