Menu Search

บานพับตรงมุม M6 53.0 mm 22.0 mm โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

Corner Hinge is mounted to internally mounted doors and access panels. Ideal for larger applications and suitable for left and right hand mounting.
รหัสรายการ:

29711222E

510 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 191.268 ฿
500 - 1999 181.71 ฿
2000 + 172.62 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

9,563.40 ฿

50 x 191.268 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 53.0 mm
ความหนาโดยรวม 20.0 mm
ความกว้างโดยรวม 22.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 6.0 mm
ความยาวหมุด 53.0 mm
วัสดุตัวเรือน โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นโครม
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วิธีติดตั้ง เชื่อมบน
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านขวาหรือซ้าย
วัสดุพิน สแตนเลส
ความสามารถในการถอดออก Removable
รายละเอียด DIN-EN 1774, RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา