Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 366.5204 ฿ |
| 500 - 1999 | 348.1966 ฿ |
| 2000 + | 330.783 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 34.0 mm |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 1.339 in |
| ความหนาโดยรวม | 0.098 in |
| ความหนาโดยรวม | 2.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 34.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.339 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 18.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.709 in |
| ความยาวหมุด | 34.0 mm |
| ความยาวหมุด | 1.339 in |
| วัสดุตัวเรือน | สังกะสีอัลลอย |
| สี | สีดำ |
| จบ | พ่นสีดำ |
| วัสดุเต็ม | สแตนเลส |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| วิธีติดตั้ง | สกรู น็อต |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ทั่วไป |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |
| ความสามารถในการถอดออก | คงที่ |
| รายละเอียด | DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |