Menu Search

บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความกว้างโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ;

บานพับมุมออกแบบมาสำหรับประตูและแผงแต่งขึ้นมุม หมุนได้ 180 องศา มีขนาดกะทัดรัด ตายตัว และติดตั้งเข้ากับมุมงอของแผ่นประตูและแผง บานพับมุมให้รูปลักษณ์เนียนเรียบโดยไม่มีตัวยึดยื่นออกมาให้เห็น
รหัสรายการ:

40020181E

1098 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 315.747 ฿
500 - 1999 299.962 ฿
2000 + 284.96 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

15,787.35 ฿

50 x 315.747 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 34.0 mm
ความหนาโดยรวม 12.5 mm
ความกว้างโดยรวม 34.0 mm
วัสดุตัวเรือน ไนลอน 6
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน
วัสดุพิน เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา